Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-EVO-D15-BWSC-PLR-BK - Behuizing
1411337

Aanbouwbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: PA 6.6-FR, materiaal beschermkap: PC, hoogte: 26 mm, kabelwartel: zonder, beschermdeksel: ja, Standaard, met vlakke afdichting

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voordeliger dan metalen uitvoering
Gering gewicht
Geringer condensatiegevaar