HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL/...
-
Behuizing
1372580
Wartelbehuizing B6, voor lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, kabelaansluitingen: 1, zijdelings, 1x M32, hoogte: 72 mm, kabelwartel: zonder, met poedercoating naar keuze
Productdetails
| Algemeen | geëpoxeerde of gekleurde variant van artikel 1412563 HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL |
| Algemeen | voor contactblokken HC-B6, BB10, DD24, M |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | Standaard |
| Bouwvorm | B6 |
| Type vergrendeling | voor lengtebeugel |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M32 |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Maatschets |
|
| Breedte | 44 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| lengte | 60 mm |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | zonder coating |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP67 | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| slagvastheid | IK08 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1372580 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF7APB |
| Productcode | AF7APB |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 161 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 166,2 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Kunststof schildje 0830085
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Beschermdeksel 1346525
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Beschermslangwartel 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Beschermslangwartel 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Beschermslangwartel 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Beschermslangwartel 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Beschermslangwartel 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Beschermslangwartel 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Beschermslangwartel 3241063
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem