HC-B 24-TMS-100/O1STM32S-EUA
-
Behuizing
1690396
HEAVYCON ADVANCE voor verhoogde omgevingseisen, wartelbehuizing B24, met schroefvergrendeling, hoogte: 100 mm, met schroefdraad 1 x M32, kabelaansluiting zijdelings
Productdetails
| Algemeen | voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Producttype | Behuizingen met schroefvergrendeling |
| Behuizingstype | Wartelbehuizing |
| toepassing | verhoogde omgevingseisen |
| bouwvorm | B24 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M32 |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Afgeschermd | nee |
| kabeluitgang | zijdelings |
| Pg-wartel | zonder |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (vergrendelingsschroef) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| lengte | 152 mm |
| Inbouwmaat | |
| breedte montage-uitsparing | 35 mm |
| lengte montage-uitsparing | 112 mm |
| materiaal afdichting | Viton |
| materiaal behuizing | spuitgietaluminium, zeewaterbestendig |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, zwart |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Beschermklasse (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M32 |
| type vergrendeling | Schroef |
| Montage-instructie | Om de functie van het PE-contact ook bij het schuin insteken te waarborgen, dienen beide aanbouwflenzen een goede elektrische verbinding met de metalen aanbouwwand te hebben. |
| Aandraaimoment van de vergrendelingsschroef 3 Nm | |
| bevestigingsschroeven | M6 |
| Artikelnummer | 1690396 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822415 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 464,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 464,5 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
HC-B-AF-SET - Aanbouwflens 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Beschermdeksel 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel 1690804
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelwartel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelwartel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelwartel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelwartel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelwartel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelwartel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelwartel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Verloopadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Uitbreidingsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Borgschroef 1645862
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem