UCT4-EMLP (27X27) SR
-
Kunststof schildje
1056554
Kunststof schildje, mat, zilver, ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, montagetechniek: plakken, hoogte tekstveld: 27 mm, breedte tekstveld: 27 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De apparatencoderingen UCT4-EM(L)P... zijn geschikt voor het vastplakken of klikken in de schildjeshouders van de toets serie SIRIUS ACT 3SU... van SIEMENS
De coderingsschildjes in de vorm van uniforme matten kunnen met de kaartprinters eenvoudig, nauwkeurig en snel worden gecodeerd
De matten bieden bovendien ruimte voor projectgegevens en functieteksten die bij de verdere montage handig kunnen zijn
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen