Zekeringsklemmen PT

Zekeringsklemmen, componentenklemmen en diodeklemmen

Met zekeringsklemmen kunt u zekeringen van verschillende bouwvormen en nominale stromen opnemen. Met behulp van de meeretagevarianten leidt u een gezekerd en een niet-gezekerd potentiaal door slechts een klem. Varianten voor toepassing in Ex-omgevingen van beschermklasse Ex-nA breiden het toepassingsgebied uit. Met de componentenklemmen en diodeklemmen zijn bovendien aansluitklemmen met led's, sperdioden of weerstanden voor u beschikbaar.

Go to Product Detail Page for item 3002608
PT 4-L/HESI (5X20) - Zekeringsklem
PT 4-L/HESI (5X20) - Zekeringsklem
3002608

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 6 mm2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Go to Product Detail Page for item 3004142
UK 5-HESILA 250 - Zekeringsklem
UK 5-HESILA 250 - Zekeringsklem
3004142

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6,3 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Go to Product Detail Page for item 3214368
UT 4-L/HESILA 250 (5X20) - Zekeringsklem
UT 4-L/HESILA 250 (5X20) - Zekeringsklem
3214368

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 250 V, Thermische continustroom th: 28 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,14 mm2- 6 mm2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,14 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Go to Product Detail Page for item 3004139
UK 5-HESILED 60 - Zekeringsklem
UK 5-HESILED 60 - Zekeringsklem
3004139

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 60 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart

Go to Product Detail Page for item 3046540
UT 4-HESILED 24-P/P - Zekeringsklem
UT 4-HESILED 24-P/P - Zekeringsklem
3046540

Zekeringsklem, met testbusschroeven voor de opname van teststekers, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,14 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Go to Product Detail Page for item 3002602
PT 4-PE/L/HESI (5X20) - Zekeringsklem
PT 4-PE/L/HESI (5X20) - Zekeringsklem
3002602

Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 28 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 6 mm2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede:  0,2 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Voordelen

  • Uitgebreid productenprogramma voor glaszekering, vlakke zekeringen voor auto's en connectoren voor thermische apparatenbeveiligingsschakelaars
  • Eenvoudige potentiaalverdeling dankzij doorlopende functieschachten
  • Comfortabel testen van de zekeringen door testaftakking aan beide zijden
  • Snel identificeren van defecte zekeringen en zekeringhouders onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie
  • De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden vervangen
  • Dezelfde contour als doorvoer-, schoepen- en scheidingsklemmen
Zekeringsklem

Zekeringsklem

Zekeringen

De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden aangebracht en vervangen. Phoenix Contact beschikt over de volgende zekeringsklemmen:

  • Hendelzekeringsklem
  • Zekeringsklem met schroefkap
  • Zekeringsklem voor de opname van platte zekeringen

De volgende zekeringsvarianten kunt u met behulp van zekeringsklemmen op een montagerail monteren:

  • Apparaatzekeringen
  • Midget-zekeringen
  • Platte zekeringen van het type C en F

Speciaal voor toepassingen voor fotovoltaïsche energie zijn zekeringhouders en zekeringen van het type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm tot maximaal 1500 V leverbaar.
Voor de indicatie van storingen ontvangt u ook bij deze klemmen varianten met lichtindicatie.

Geopende zekeringssteker wordt met twee vingers vastgehouden

Zekeringsstekers P-FU

Zekeringsstekers P-FU

Zekeringsstekers voor zekeringen van type G van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing in scheidingsklemmen en zijn zeer flexibel:

  • Plaats de connectoren gewoon met het gewenste zekeringstype
  • Overbelastings- en kortsluitbeveiliging op een klemmenbreedte van slechts 5,2 mm door de in elkaar geschoven opbouw
  • Testaansluitingen aan beide zijden van de zekering
  • Snelle identificatie van zekeringen met storing dankzij varianten met bidirectionele defectindicatie
  • Duidelijke toewijzing dankzij markeringsmogelijkheid
Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaar TCP gemonteerd op montagerail

Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP

Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP

Onze thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP bieden u voor uw inductieve verbruikers de optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. De geïntegreerde schakelfunctie van de apparatenbeveiligingsschakelaars maakt direct opnieuw inschakelen mogelijk en minimaliseert daarmee stilstandtijden van uw installatie.

  • Geschikt voor alle vlakke zekeringsklemmen type C dankzij genormeerde steekcontacten
  • Kortere stilstandtijden door direct opnieuw inschakelen na het aanspreken
  • Toepassing als schakelaar voor in- en uitschakelen van stroomcircuits
  • Ruimtebesparende installatie dankzij de smalle bouwvorm
Componentenklemmen met rode led en Push-in-aansluiting gemonteerd op montagerail

Componenten- en diodeklemmen

Componenten- en diodeklemmen

U kunt componenten- en diodeklemmen in verschillende toepassingen gebruiken. Ook wordt rekening gehouden met veiligheidseisen: opgedrukte schakelschema's of symbolen reduceren het risico op een foutieve aansluiting aanzienlijk. De verschillende elektromechanische en elektrische componenten van de klemmen worden verschillend gebruikt. Ze zijn nodig voor de volgende toepassingen:

  • De klemmen met de led-component worden gebruikt voor de visualisering van bedrijfstoestanden in een installatie.
  • Diodeklemmen met sperdioden zijn nodig voor de beveiliging van componenten tegen retourstromen of weerstanden.
  • Componentenklemmen met weerstanden worden ingezet voor stroom- en spanningsbegrenzing alsmede -verdeling.
Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Open productbrochure aansluitklemmen

Productbrochure Aansluitklemmen

Downloads

Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen? Hieronder vindt u diverse brochures over het thema aansluitklemmen. Naast de productbrochure vindt u een brochure over het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.