Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2- 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Zekeringsklemmen, componentenklemmen en diodeklemmen
Met zekeringsklemmen kunt u zekeringen van verschillende bouwvormen en nominale stromen opnemen. Met behulp van de meeretagevarianten leidt u een gezekerd en een niet-gezekerd potentiaal door slechts een klem. Varianten voor toepassing in Ex-omgevingen van beschermklasse Ex-nA breiden het toepassingsgebied uit. Met de componentenklemmen en diodeklemmen zijn bovendien aansluitklemmen met led's, sperdioden of weerstanden voor u beschikbaar.
Zekeringsklem, type zekering: glas / keramisch / ..., zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: snelaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,5 mm2- 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N4007, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e en 2e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Componentenaansluitklem, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 30 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale stroom: 0,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e en 2e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Componentenaansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Componentenaansluitklem, Worden er meerdere diodeklemmen op de montagerail naast elkaar gemonteerd, dan dient er een opvulplaat tussen te worden geplaatst., met geïntegreerde diode P1000M, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kleur: grijs
Componentenaansluitklem, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs
Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode 1N5408, nominale stroom: 1,5 A, aantal aansluitingen: 4, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Zekeringsklem, type zekering: Keramiek, zekeringstype: 10,3 x 38 mm, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 32 A, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart
Voordelen
- Uitgebreid productenprogramma voor glaszekering, vlakke zekeringen voor auto's en connectoren voor thermische apparatenbeveiligingsschakelaars
- Eenvoudige potentiaalverdeling dankzij doorlopende functieschachten
- Comfortabel testen van de zekeringen door testaftakking aan beide zijden
- Snel identificeren van defecte zekeringen en zekeringhouders onafhankelijk van de stroomrichting, dankzij led-statusindicatie
- De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden vervangen
- Dezelfde contour als doorvoer-, schoepen- en scheidingsklemmen
Zekeringsklem
Zekeringen
De eenvoudig toegankelijke zekeringen kunnen comfortabel worden aangebracht en vervangen. Phoenix Contact beschikt over de volgende zekeringsklemmen:
- Hendelzekeringsklem
- Zekeringsklem met schroefkap
- Zekeringsklem voor de opname van platte zekeringen
De volgende zekeringsvarianten kunt u met behulp van zekeringsklemmen op een montagerail monteren:
- Apparaatzekeringen
- Midget-zekeringen
- Platte zekeringen van het type C en F
Speciaal voor toepassingen voor fotovoltaïsche energie zijn zekeringhouders en zekeringen van het type 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm tot maximaal 1500 V leverbaar.
Voor de indicatie van storingen ontvangt u ook bij deze klemmen varianten met lichtindicatie.
Zekeringsstekers P-FU
Zekeringsstekers P-FU
Zekeringsstekers voor zekeringen van type G van Phoenix Contact zijn geschikt voor toepassing in scheidingsklemmen en zijn zeer flexibel:
- Plaats de connectoren gewoon met het gewenste zekeringstype
- Overbelastings- en kortsluitbeveiliging op een klemmenbreedte van slechts 5,2 mm door de in elkaar geschoven opbouw
- Testaansluitingen aan beide zijden van de zekering
- Snelle identificatie van zekeringen met storing dankzij varianten met bidirectionele defectindicatie
- Duidelijke toewijzing dankzij markeringsmogelijkheid
Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP
Steekbare thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP
Onze thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP bieden u voor uw inductieve verbruikers de optimale beveiliging tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. De geïntegreerde schakelfunctie van de apparatenbeveiligingsschakelaars maakt direct opnieuw inschakelen mogelijk en minimaliseert daarmee stilstandtijden van uw installatie.
- Geschikt voor alle vlakke zekeringsklemmen type C dankzij genormeerde steekcontacten
- Kortere stilstandtijden door direct opnieuw inschakelen na het aanspreken
- Toepassing als schakelaar voor in- en uitschakelen van stroomcircuits
- Ruimtebesparende installatie dankzij de smalle bouwvorm
Componenten- en diodeklemmen
Componenten- en diodeklemmen
U kunt componenten- en diodeklemmen in verschillende toepassingen gebruiken. Ook wordt rekening gehouden met veiligheidseisen: opgedrukte schakelschema's of symbolen reduceren het risico op een foutieve aansluiting aanzienlijk. De verschillende elektromechanische en elektrische componenten van de klemmen worden verschillend gebruikt. Ze zijn nodig voor de volgende toepassingen:
- De klemmen met de led-component worden gebruikt voor de visualisering van bedrijfstoestanden in een installatie.
- Diodeklemmen met sperdioden zijn nodig voor de beveiliging van componenten tegen retourstromen of weerstanden.
- Componentenklemmen met weerstanden worden ingezet voor stroom- en spanningsbegrenzing alsmede -verdeling.
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Productbrochure Aansluitklemmen
Downloads
Wilt u gedrukt materiaal ontvangen over onze aansluitklemmen? Hieronder vindt u diverse brochures over het thema aansluitklemmen. Naast de productbrochure vindt u een brochure over het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem en over de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.