Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen PTV

Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen

Met name in de test- en meettechniek worden verschillende aansluitklemmen gebruikt, waarmee op eenvoudige wijze stroomcircuits handmatig kunnen worden gescheiden. Messcheidingsklemmen van Phoenix Contact beschikken over een eenvoudig te bedienen hendelscheidingsmes. De scheidings-basisklemmen bieden een gestandaardiseerde scheidingszone voor de bevestiging componentenstekers, zekeringsstekers, scheidingsstekers of doorvoerconnectoren.

Go to Product Detail Page for item 3210306
PT 1,5/S-TG - Scheidingsklem
PT 1,5/S-TG - Scheidingsklem
3210306

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3210403
PTTBS 2,5-2TGB BU - Scheidingsklem
PTTBS 2,5-2TGB BU - Scheidingsklem
3210403

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, twee etages met schuine contour en twee scheidingen, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, 1e en 2e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 3210327
PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU - Scheidingsklem
PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU - Scheidingsklem
3210327

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 3210326
PT 1,5/S-QUATTRO-TG - Scheidingsklem
PT 1,5/S-QUATTRO-TG - Scheidingsklem
3210326

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3210307
PT 1,5/S-TG BU - Scheidingsklem
PT 1,5/S-TG BU - Scheidingsklem
3210307

Scheidingsklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 3210315
PT 1,5/S-TWIN-TG BU - Scheidingsklem
PT 1,5/S-TWIN-TG BU - Scheidingsklem
3210315

Scheidingsklem, de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen
stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 10 A, 1e etage, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Go to Product Detail Page for item 1107096
PT 2,5-TGBD - Aansluitklem
PT 2,5-TGBD - Aansluitklem
1107096

Aansluitklem, Stroom en spanning worden door de toegepaste steker bepaald, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Voordelen

  • Comfortabele scheiding van stroomcircuits door hendelscheidingsmes, scheidingssteker of gedraaid contact
  • Comfortabele stroommeting dankzij testmogelijkheid voor en achter de scheidingsplaats
  • Veilige bediening door vergrendeling van de scheidingshendels in eindposities
  • Uniforme identificatie van de scheidingsplaats door aanduiding met kleur
  • Individuele plaatsing van scheidingselement, zekeringssteker, componentensteker en doorvoerconnector

Nieuwe producten

Scheidings- en messcheidingsklemmen en transformatorklemmen met Push-X-technologie op een montagerail vergrendeld
Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen met dubbele scheidingszone en meerdere functieschachten

Functieklemmen met Push-X-technologie

Signalen snel en veilig scheiden

Flexibele aders kunnen ook zonder gereedschap worden aangesloten met de Push-X-functieklemmen. De geïntegreerde scheidingszones maken het ook eenvoudig om signalen te scheiden. De TG-scheidingsbasisklemmen bieden ook de mogelijkheid om functiestekkers veilig te integreren.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-X-technologie
  • Meettransformator-scheidingsklemmen: 6 mm²
  • Nominale stroom: 30 A
  • Nominale spanning: 500 V
  • Scheidings- en messcheidingsklemmen: 2,5 mm²
  • Nominale stroom: 24 A
  • Nominale spanning: 500 V

Uw voordelen

  • Groot bedieningscomfort dankzij de nieuwe Push-X-technologie zonder gereedschap
  • Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
  • "Make before break", automatisch voorijlende stroomtransformator-kortsluiting bij de meettransformator-scheidingsklemmen
  • Eenvoudige scheiding van signalen en integratie van verschillende functiestekkers
  • Grote kostenbesparingen dankzij het uniforme toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem

Scheidingsklemmen met meerdere scheidingszones

Compacte universele signaalverdeling

De dubbele messcheiding van de PT 2,5-2MT-klemmenfamilie biedt in combinatie met de 3 x 2-functieschachten een breed spectrum aan verdelertoepassingen bij beperkte ruimte. De klemmen verminderen de lengte van de klemmenstrook met de helft in vergelijking met een standaard scheidingsklem.

Belangrijkste kenmerken

  • Push-in Technology
  • Nominale doorsnede: 2,5 mm²
  • Doorsnede: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Nominale stroom: 16 A
  • Nominale spanning: 400 V
  • Verschillende overbruggings- en testtaken mogelijk in één klem

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende signaalverdelings- en testtaken dankzij twee scheidingsmessen in één aansluitklem
  • Goed overzicht dankzij in kleur op elkaar afgestemde scheidingsmessen en bedieningsknoppen
  • Variant PT 2,5-2TG is beschikbaar voor gebruik met steekbare P-FU-zekeringsstekers en P-CO-apparaatconnectoren
  • Individuele aansluiting van verschillende componenten mogelijk, bijv. RC-schakel

Messcheidingsklem

Messcheidingsklem

Messcheidingsklem

Messcheidingsklemmen beschikken over onverliesbare, zwenkbare hendelscheidingsmessen. Deze messen worden met een standaardschroevendraaier bediend, waardoor stroomcircuits, bijv. voor tests, snel kunnen worden gescheiden en gesloten. Om tests met aangesloten aders te kunnen uitvoeren, zijn testaftakkingen in de aansluitpunten geïntegreerd. Deze vergrendelen in de uniform herkenbare eindposities, zodat de scheidingsmessen niet onopzettelijk kunnen worden bediend. Optioneel zijn schakelsloten verkrijgbaar, zodat het onmogelijk is om de hendelscheidingsmessen te bedienen.

Scheidingsklemmen vastgeklikt op een montagerail

Scheidingsklemmen en scheidingsstekers

Scheidingsklemmen

Scheidingsklemmen zijn in de meeste gevallen doorgangs-, meerdraads- of meeretageklemmen met geïntegreerde scheidingszone. De scheidingszones zijn gestandaardiseerd en nemen een reeks functiestekers op. Door het opnemen van een functiesteker worden verschillende soorten functieklemmen gerealiseerd. Met behulp van de zekeringssteker wordt de scheidingsbasisklem omgevormd tot een zekeringsklem. Door componentenstekers wordt de klem een componentenklem. De doorvoerconnectoren en doorgangsblokkeringen maken het omvormen van de basisklem in een doorgangsklem of in een klem zonder doorgang mogelijk. De integreerbare scheidingsstekers maken het op hun beurt mogelijk om, zoals de hendelscheidingsmessen van de messcheidingsklemmen, snel tussen de beide schakeltoestanden te wisselen. Dankzij deze eenvoudige wisseling kunnen bijv. afzonderlijke stroomcircuits snel worden gemeten. Daardoor is de scheidingsbasisklem met behulp van de afneembare steker de meest variabele klem van een schakelkast.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Open productbrochure aansluitklemmen

Productbrochure Aansluitklemmen

Downloads

Wilt u informatiemateriaal ontvangen over onze scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen? Hieronder vindt u de productbrochures over het onderwerp aansluitklemmen en de kwaliteitstesten van de aansluitklemmen.