Installatieklemmen PTI

Installatieklemmen voor installatieverdelers en vlakke installatieverdelers

De installatieklemmen vergemakkelijken de opbouw van gebouweninstallatieverdelers. Voor de bekabeling in vlakke installatieverdelers en installatieverdelers zijn de bijzonder lage en compacte installatieklemmen de juiste oplossing. Met behulp van de 3-fase systemen kunt u met standaard steekbruggen rangeren. Dankzij de geïntegreerde scheidingsschuif kunnen isolatietests zonder vastklemmen van de nullader worden uitgevoerd.

Go to Product Detail Page for item 3031953
STI 4 - Installatieklem
STI 4 - Installatieklem
3031953

Installatieklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 32 A, Veerdrukaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3038079
STI 2,5-3PE/3L/3NT - Installatie-aardklem
STI 2,5-3PE/3L/3NT - Installatie-aardklem
3038079

Installatie-aardklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, Veerdrukaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Go to Product Detail Page for item 3240166
JBC 2,5/8 - Lasklem
JBC 2,5/8 - Lasklem
3240166

8-polige lasklem met veerdrukaansluiting, voor aansluiting zonder gereedschap dankzij de Push-in-aansluittechniek, voor massieve en samengeslagen aders met een doorsnede van 0,5 t/m 2,5 mm2, isolatiehuis transparant

Voordelen

  • Onderhoudsvrije aansluittechnieken door het Reakdyn-principe van de schroefklemmen en de Push-in-technologie
  • Snelle en veilige nulscheiding dankzij de schroefloze scheidingsschuif
  • Individuele potentiaalverdeling door een dubbele functieschacht op iedere etage en het gestandaardiseerde brugtoebehoren
  • Eenvoudige testmogelijkheden door geïntegreerde testaftakkingen bij elk aansluitpunt
  • Overzichtelijke verdeleroplossingen door gestandaardiseerd markeringstoebehoren

Installatieklemmen voor de gebouweninstallatie

Installatieklemmen

Het productenprogramma van de installatieklemmen

Overzicht van de installatieklemmen

De installatieklemmen PTI en UTI vereenvoudigen de snelle en ruimtebesparende opbouw van gebouweninstallatieverdelers. De klemmen zijn nauwkeurig afgestemd op de vereisten in de elektro-installatie en de constructie van verdelers, en zijn geschikt voor aderdoorsnedes tot 16 mm².

Het productenprogramma van de installatieklemmen omvat:

  • Installatieklemmen
  • Nulscheidingsklemmen
  • Voedingsklemmen voor de nulverzamelrail
  • Scheidings- en messcheidingsklemmen
  • installatie-aardklemmen
  • aansluitklemmen voor de KNX-bekabeling
Installatieklemmen en nulscheidingsklemmen op een montagerail

Installatieklemmen en nulscheidingsklemmen

Installatieklemmen en nulscheidingsklemmen

De installatieklemmen vormen een essentieel onderdeel van de gebouweninstallatie. Met de klemmen kunnen aders veilig en permanent worden aangesloten. De installatieklemmen worden ook gekenmerkt door eenvoudige hantering, waardoor zowel de installatietijd als de kans op fouten afneemt. De installatieklemmen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor verschillende vereisten.

De nulscheidingsklemmen zijn ook een belangrijk onderdeel van de gebouweninstallatie. Met de N-scheidingsklemmen kan de nulader veilig en eenvoudig worden losgekoppeld. Deze functie is vooral handig voor onderhoudswerkzaamheden of het oplossen van problemen, omdat een veilige isolatie van de elektrische systemen mogelijk wordt gemaakt.

Installatieklemmen voor de voeding via de nulverzamelrail

Voedingsklem met verzamelrailsysteem

Installatieklemmen voor de voeding via de nulverzamelrail

Met de voedingsklemmen (PTI 16-NLS...) sluit u nulverzamelrails zeer eenvoudig en comfortabel aan. Hiervoor hoeft u alleen de oranje hendel te openen, de nulverzamelrail te plaatsen en de hendel weer te sluiten. Voor deze procedure hoeft u geen gereedschap te gebruiken: noch bij de montage noch bij de demontage. U kunt deze zonder noemenswaardige krachtsinspanning uitvoeren. Door het speciale design van de voedingsklemmen beschikken de klemmen ook over een eindsteun- en ondersteuningsbokfunctie. Zo bespaart u ruimte in de meest kleine installatieverdelers. Een contourgelijke ondersteuningsblok voor de andere zijde van de klemmenstrook maakt het klemmenprogramma compleet.

Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen op de montagerail

Scheidingsklemmen en messcheidingsklemmen

Scheidingsklem voor scheiding van enkele stroomcircuits

De scheidingsklemmen bieden u de mogelijkheid om afzonderlijke stroomcircuits voor verschillende metingen te scheiden. De klemmen zijn afgestemd op uw speciale vereisten aan de elektro-installatie. Bekabel de klemmen volgens de norm DIN VDE 0100-0108 voor bekabelings- en aansluitingsvereisten in installatieverdelers van openbare gebouwen en het stimuleren van de scheiding van enkele stroomcircuits volgens DIN VDE 0100-718. Naast het scheiden en sluiten van stroomcircuits kunt u de klemmen ook in een andere vorm toepassen. Door de gestandaardiseerde, multifunctionele scheidingszone kunnen naast de scheidingsstekers ook componenten in de vorm van diodes of weerstanden, zekeringsstekers alsmede schakelsloten en doorverbindingen worden geïntegreerd.

KNX-installatie voor gebouwenautomatisering

KNX-installatie voor gebouwenautomatisering

Overzichtelijke KNX-installatie

KNX is een speciale veldbus voor de gebouwenautomatisering. Met een KNX-bussysteem kunnen verschillende functies, zoals verlichtings-, alarm- of klimaatregeling, in gebouwen automatisch worden geregeld. Om deze systemen snel en eenvoudig te kunnen bekabelen, beschikt Phoenix Contact over speciale KNX-klemmen. Met de twee-etageklemmen wordt uw KNX-installatie nog comfortabeler, met een bouwbreedte van slechts 3,5 mm per klem. Voor de eenvoudigere toewijzing van de aderkleuren in de installatieverdelers beschikken de aansluitpunten van de klemmen over een gekleurde toewijzing voor de overeenkomstige aderkleuren. Zo rangeert u comfortabel op een bouwbreedte van slechts 7 mm de hoofd- en reserveaders van het KNX-bussysteem. Naast de overzichtelijkheid en compactheid maken de KNX-klemmen ook een eenvoudige potentiaalrangering met gestandaardiseerde steekbruggen voor u mogelijk.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.

Productbrochure Aansluitklemmen

Productbrochure Aansluitklemmen

Downloads

Brochures over de installatieklemmen
Wilt u gedrukte informatie over onze installatieklemmen ontvangen? Hieronder vindt u onze productbrochure over aansluitklemmen, onze kwaliteitsbrochure en een brochure over gebouweninstallatie.