USST 10 - Aansluitklem
3070354

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 57 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting met veerondersteuning, nominale aansluitdoorsnede: 10 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Royale coderingsmogelijkheid van elke aansluiting
Universele voet voor montage op NS 32 en NS 35-montagerails
De schroefklemmen met veerondersteuning voldoen in combinatie met haakkabelschoenen perfect aan de technische eisen volgens EATS 50-18
De bruggen voor schakelbare aftakkingen ISSBI ... maken schakelbare aftakkingen mogelijk met IS ... . De schroef heeft daarbij de functie van stroomtoevoerend schakeldeel
De aansluitklemmen USST ... werden speciaal ontwikkeld voor toepassingen op het gebied van de energievoorziening