USSTD 6 - Aansluitklem
3070325

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 41 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting met veerondersteuning, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Mogelijkheid voor het aan beide zijden bevestigen van vaste bruggen alsmede testbussen met een diameter van 4 mm
Zowel de klem als de toebehoren zijn vingeraanrakingsveilig volgens BGV A2