Configuratoren voor kabels en leidingen Maak uw individuele kabelconfecties
Configureer uw kabelverbinding voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor toepassingen in de schakelkast. Kabellengten en -uiteinden naar keuze maken kabelconfecties op maat mogelijk.
Koperen datakabels
Complexe automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer van ons programma met SPE-, HDMI-, USB-, coax-, M12- en RJ45-oplossingen.
Lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels
Configureer lichtgeleiderkabelgebaseerde datakabels in lengtes van 0,5 tot 1000 meter: met een vrij kabeleinde, met connector of bus. Selecteer tussen FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull variant 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex en SC-RJ. Verschillende aantallen polen en soorten vezels zijn mogelijk.
Geconfectioneerde printplaatconnectoren
Wilt printplaten met elkaar verbinden? – Selecteer snel en eenvoudig de juiste printplaatconnectoren via onze configurator. Het programma van connectoren strekt zich uit van COMBICON tot en met SKEDD. Dankzij verschillende kabeltypes, kabellengtes en doorsneden kunt u toepassingen verder aanpassen.
M12-kabels voor de energieoverdracht
Apparatenaansluittechniek moet goed presteren en compact en flexibel zijn. Onze innovatieve M12 power-bekabeling biedt u een maximaal vermogen bij een uiterst compacte bouwgrootte. Hiermee voedt u motoren en apparaten in het veld met max. 16 A of 690 V, afhankelijk van de uitvoering. Kies kabels voor AC-toepassingen met S-, K- en M-polarisatie of voor DC-toepassingen met T- en L-polarisatie.
Sensor-/actorkabels
Zorg voor een betrouwbare werking van uw installaties: met een compleet assortiment producten en oplossingen voor de aansluiting van sensoren en actoren. Of het nu gaat om standaardtoepassingen of bekabeling in veeleisende branches en speciale toepassingen: kies ronde connectoren M8, M12, DEUTSCH, ventielstekkers A, AD, B, BI, C, CI en superseal en maak uw keuze uit het gevarieerde aanbod van kabelkwaliteiten.