Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Alarmeren om uitval te voorkomen

Bewaak analoge en digitale waarden eenvoudig en veilig via het mobiele netwerk. Het compacte meldsysteem TC MOBILE I/O X200 houdt u ook in het veld op de hoogte over de status of storingen van uw installatie. De draadloze routers alsmede de besturing met geïntegreerde modem ILC 151 GSM/GPRS verbinden deze mogelijkheid ook aan hun hoofdtaak.

Met alle oplossingen kunt u tekstberichten via SMS of e-mail verzenden en schakeluitgangen, bijv. voor vrijschakelen van de machine, activeren. Zo voorkomt u schade of uitvaltijden en vermijdt u dure servicewerkzaamheden op locatie.

  • Geringere uitvaltijden van machines en installaties door automatisch alarmeren via sms en e-mail
  • Vermindering van de communicatiekosten door gebeurtenis-gestuurde alarmering
  • Als peer volstaat een standaard mobiele telefoon
  • Mobiele netwerken zijn wereldwijd beschikbaar
  • Integratie in bestaande besturingssystemen
Schema van de werking van alarmeren via het mobiele netwerk

SMS-berichten bieden mens en machine toegang tot alarmeringen en schakelhandelingen

Een netwerk via SMS

Ook in de huidige tijd biedt alarmering per SMS-technologie bij fouttoestanden en kritische drempelwaarden enkele voordelen tegenover moderne communicatiemethoden. Zelfs bij onvoldoende mobiel bereik waar gesproken berichten en datacommunicatie niet meer betrouwbaar functioneren, kunnen SMS-berichten nog wel worden doorgegeven. Hiermee is de beste bereikbaarheid in het veld ook onder slechte ontvangstomstandigheden gewaarborgd.

Ook als een alarmmelding de technisch medewerker in het veld niet hoeft te bereiken, maar in het alarmmanagement van een besturingssysteem moet worden geïntegreerd, biedt de technologie een oplossing. Met een besturing en een draadloze router van Phoenix Contact kunnen met behulp van het functieblok RESY+ SMS-meldingen worden ontvangen en vervolgens, bijvoorbeeld via OPC-interface, naar het besturingssysteem worden doorgestuurd.