Conventionele scheepsautomatisering Redundant, uitvalveilig, getest en gecertificeerd.
Aan boord van een schip zijn voor een veilige werking veel installaties nodig. Daartoe behoren bijv. de scheepsaandrijving, energieopwekking, roeimachine of brandmeldcentrale. Valt een van deze installaties uit, betekent dit gevaar voor de bemanning en het schip. Phoenix Contact biedt uitvalveilige control and monitoring solutions voor een betrouwbare werking – ook onder zware omstandigheden en getest en bevestigd volgens alle relevante scheepstoelatingen.
Onze oplossingen voor scheepsautomatisering
Vertrouw op de gecertificeerde oplossingen van Phoenix Contact voor toepassing op en onder dek. Of het nu gaat om vrachtschepen, cruiseschepen, specialistische schepen, jachten of veerboten: Phoenix Contact levert op maat gesneden oplossingen op basis van een omvangrijk productenprogramma. Van eenvoudige toepassingen tot complexe systeemoplossingen zorgen onze producten voor een soepele besturing en gegevensoverdracht in alle toepassingsgebieden. Om welk medium het gaat, maakt niet uit: wij bieden krachtige en betrouwbare oplossingen aan – ook voor toepassing onder ruwe omstandigheden en die volgens alle relevante scheepstoelatingen zijn getest en erkend.
Uw voordelen
- Verzamelen, verwerken, visualiseren en intelligent gebruiken van gegevens
- Eenvoudige integratiemogelijkheden van alle gebruikelijke maritieme communicatieprotocollen
- Bewezen kwaliteit: gecertificeerd volgens DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 en IEC 62443
Redundantie garandeert de uitvalveiligheid van uw essentiële services
Redundante alarming en monitoring Verhoog uw bedrijfszekerheid met complete oplossingen
Installaties zoals de scheepsaandrijving, energieopwekking, roeimachine of brandmeldcentrale behoren tot de essentiële services aan boord. Als deze uitvallen, betekent dat gevaar voor de bemanning en het schip.
Om op tijd geïnformeerd te worden over kritieke situaties, worden een redundante alarming en monitoring op basis van robuuste besturings- en netwerktechniek geïnstalleerd. Naast de essentiële services geeft het systeem ook informatie over algemene statussen zoals de stand van de ballastwater- of brandstoftank alsmede de drinkwatervoorraad.
Op basis van het open automatiseringsplatform PLCnext worden redundante automatiseringssystemen, netwerken en visualiseringen geïmplementeerd. Het programma wordt aangevuld door complete oplossingen voor de performance-monitoring, die naast de software ook noodzakelijke security-routers en cloud-oplossingen voor de totale vloot omvatten. Geldige maritieme certificeringen voor de relevante componenten ronden ons aanbod af.
Oplossingen voor de machinekamer
Oplossingen voor de machinekamer Systeemredundantie voor zeer beschikbare en efficiënte werking van alle essentiële systemen in de machinekamer
Voor een probleemloze werking van een schip is een betrouwbare besturing van de machinekamer noodzakelijk. Met redundante systemen op PROFINET-basis zorgt Phoenix Contact voor een betrouwbare werking en hoge beschikbaarheid van motoren en aandrijvingen. De PLCnext Engineer-software zorgt voor een eenvoudige programmering met hogere programmeertalen volgens IEC 61131 en geeft de verkregen waarden betrouwbaar door van de besturing naar de controlekamer.
Automatisering van laadplatformen
Automatisering voor de hydraulica met een hoge beschikbaarheid Status van verschillende items snel en eenvoudig herkennen
Voor het snel laden en lossen van vracht is een geautomatiseerd hydraulisch systeem nodig. Zo voorkomt u lange aanmeertijden in de haven.
Om de veiligheid van de mensen aan boord te waarborgen, moeten laadkleppen bovendien op elk moment betrouwbaar kunnen worden geopend of gesloten. Hiervoor levert Phoenix Contact redundante besturingssystemen.
Of het nu om Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA of 4 ... 20 mA gaat: Phoenix Contact levert modulaire en interface-open oplossingen voor uw toepassing.
Voor laadkleppen, luik- en klepafdekking, deuren alsmede beweegbare autodekken zorgt u met oplossingen van Phoenix Contact voor een communicatie met hoge beschikbaarheid tussen de decentrale systemen en de controleruimte. Zo blijven alle systemen bedienbaar, zonder dat in een noodgeval op handmatige bediening hoeft te worden overgeschakeld.
Vulstanden van de voorraad- en laadtanks bewaken
Betrouwbaar tank- en ballastwatermanagement Oplossingen voor niveaubewaking
Zorg voor een stabiele positie van het schip op volle zee. Een betrouwbare bewaking van de vulniveaus van voorraad- en laadtanks is daarbij onmisbaar.
Phoenix Contact levert een zelfstandig systeem ter voorkoming van overvulling van tanks.
Daarbij vormen twee besturingsunits een redundant systeem: een vooralarm bij 95% geeft de vermindering van de vulsnelheid aan. Het hoofdalarm bij 98% signaleert de stopzetting van het vullen.
Automatiseringsoplossingen voor de heave compensation
Oplossingen voor de heave compensation Automatisering van dynamische plaatsbepaling op volle zee
Met een automatiseringsoplossing op basis van een applicatieve systeemredundantie zorgt u ervoor, dat de heave compensation altijd voor de correcte positie van het schip zorgt. Dit is bijv. nodig als de dynamic positioning bij te hoge zee niet meer voldoet.
Met de security-routers mGuard en VPN-technologie is de communicatie in het netwerk met toegangsbeveiliging veiliggesteld.
Producten
Jarenlange ervaring en branchespecifieke knowhow resulteren in uitstekende oplossingen voor uw branche.
Technologieën
Uitgebreide knowhow in alle relevante technologieën voor uw maritieme toepassing