Zowel de meetgegevens van de lokale sensoren als de gedecentraliseerde LoRaWAN-sensoren worden door een modem via het mobiele netwerk naar het grovez.io IoT-platform van Phoenix Contact verzonden. Dit is een webgebaseerde toepassing waarin de gemeten waarden kunnen worden weergegeven. Dit geeft gebruikers van het Bielefeld Environment Agency een actueel inzicht in de toestand van het water. Naast de huidige waarden is het ook mogelijk om historische gegevens in trends weer te geven, bijvoorbeeld om schommelingen in het zuurstofgehalte te herkennen.
Daarnaast worden de gegevens ook beschikbaar gesteld aan andere gebruikers, zoals gemeentelijke nutsbedrijven, via een cloud-to-cloudverbinding. Dit betekent dat het eigen dataplatform van Stadtwerke Bielefeld de gegevens kan ophalen bij de centrale MQTT broker via een beveiligde VPN-verbinding (Virtual Private Network).