Bewaking van de verkeersstroom op de Zwitserse snelweg Verkeersstroombewaking dient niet alleen om de verhoogde veiligheid in het wegverkeer te verhogen, maar ook om de doorstroming van het verkeer in stand te houden door gegevens te verzamelen.
Verschillende soorten sensoren registreren het aantal bewegende elementen per tijdseenheid. Dit verschaft inzicht in toegenomen verkeersvolumes of files bij wegwerkzaamheden.
Met verkeerscamera's kunnen de medewerkers van de verkeersmonitoring de oorzaak van verkeersincidenten ter plaatse vaststellen en passende maatregelen nemen. Verkeersinformatieborden worden gebruikt om informatie door te geven, zoals reistijden, ongevallen, snelheidsbeperkingen, enz. Dit draagt bij tot een vlot verkeer en dus ook tot de bescherming van het milieu door minder vervuiling.
Snelweg A8 in Zwitserland
Kadergegevens
De A8 is een belangrijke dwarsverbinding tussen het Berner Oberland en Centraal Zwitserland. Het is de hoofdader voor het wegverkeer tussen de Brünigpas en het grotere Luzern.
De belangrijkste gegevens over de oplossing in een oogopslag:
- Kanton: Obwalden
- Locatie: snelweg A8 Alpnach km 84 / portaal verandering tekstweergave (WTA)
- Verkeersvolume: gemiddeld 27.000 voertuigen/dag in 2020
- Opdrachtgever: Federale Wegendienst FEDRO, afdeling Zofingen
- Beheerder: gebiedseenheid GE X / Zentras, Emmenbrücke
IP-camera op portaalbrug voor de bewaking van de verkeersstroom
Toepassing
Op het traject A8 Hergiswil - Alpnach bevindt zich een portaalbrug met WTA die dient om het verkeer te regelen. Om de veiligheid op dit drukke weggedeelte verder te verhogen, werd het noodzakelijk een extra IP-camera te installeren om de verkeersstroom te bewaken.
Om een betrouwbare connectiviteit via het IP-communicatienetwerk van het Federaal Wegenbureau (FEDRO) te garanderen, werden de volgende eisen gesteld:
- Redundante verbinding met het IP-netwerk BSA GE
- Beschermklasse minstens IP65 voor gebruik op een portaal
- Breed temperatuurbereik van -40 tot +70 °C
- Gecontroleerde warmteafgifte aan de omgeving
- Geïntegreerde en bewaakbare overspanningsbeveiliging via SNMP of syslog
- Detectie van sabotagepogingen door alarmmelding via SNMP of syslog
Smart Ethernet Box geïnstalleerd op de Zwitserse snelweg
Oplossing
Het advies- en ingenieursbureau R. Brüniger AG heeft het gebruik van de Smart Ethernet Box aanbevolen. Dit is een Power-over-Ethernet- (PoE) switch voor buitenopstelling (PoE-standaard IEEE 802.3 bt) met geïntegreerde voeding met breed ingangsbereik 100 tot 240 V AC, overspanningsbeveiliging, splice-cassette voor lichtgeleiderkabels en 24 V DC-schakeluitgang voor het voeden van extra apparatuur. De Smart Ethernet Box is uitgerust met maximaal vier GBit PoE- en twee uplink-poorten.
Er werd een extra IP-camera geïnstalleerd op het portaal en aangesloten op een Smart Ethernet Box van het type SCX 4POE 2LX. De Smart Ethernet Box wordt met een singlemode-glasvezelkabel in de toegangsring van het IP-netwerk LPS GE geïntegreerd. Om de security van de gegevens te waarborgen, worden poorten die niet nodig zijn, gedeactiveerd. In het geval dat de actieve poort een vreemd MAC-adres detecteert, wordt de security-status van de poort gegarandeerd door datapakketten te blokkeren en een trap naar een vooraf gedefinieerde trap-server te sturen.
We kozen voor de testinstallatie, omdat:
• De Smart Ethernet Box klein, compact en per soort gescheiden is.
• Het apparaat een goede IP-bescherming heeft.
• Bliksembeveiliging is geïntegreerd.
• Het de behoeften kan afdekken van maximaal vier camera's met PoE.
• De lichtgeleiderkabel-installatie gemakkelijk kan worden uitgevoerd.
Conclusie
De installatie van de Smart Ethernet Box om de verkeersstroom te volgen zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van de veiligheid op dit deel van de snelweg. Met zijn robuuste behuizing bewijst het all-in-one-apparaat zijn prestaties, zelfs onder ruwe omgevingsomstandigheden.