Overspanningsbeveiliging voor overweginstallaties en seinposten De twee bedrijven Scheidt & Bachmann en Phoenix Contact werken al vele jaren samen. Zo heeft Scheidt & Bachmann de CLIXTRAB-productfamilie in de nieuwe generatie overweginstallaties geïntegreerd.

Overspanningsbeveiliging voor spoorweginfrastructuurinstallaties
Vakartikel
Betrouwbaar voldoen aan de overspanningsbeveiligingseisen van de DB-richtlijn 819.0808

Kom in ons vakartikel uit het tijdschrift SIGNAL+DRAHT te weten hoe CLIXTRAB in de digitale seinpost- en overwegtechniek van Scheidt & Bachmann wordt gebruikt:

Vakartikel downloaden
Persoon klikt op de knop pdf
Bedrijfslogo Scheidt & Bachmann

Partnerprofiel Scheidt & Bachmann

  • Met meer dan honderdvijftig jaar ervaring in de spoorwegsignaleringstechniek is het bedrijf een van de meest succesvolle fabrikanten op dit gebied
  • Duits familiebedrijf in de vijfde generatie
  • 3.300 medewerkers, 25 dochterondernemingen en partners in meer dan 50 landen
Beïnvloedingsspanning op geëlektrificeerde trajecten door aandrijfretourstromen in de rail

De beïnvloedingsspanning zorgt voor speciale eisen aan de overspanningsbeveiliging van een LST-installatie

Uitdaging

De voortschrijdende digitale transformatie stopt ook niet bij de regel- en beveiligingstechniek (LST) en zal de komende jaren een nieuw niveau bereiken. In tijden van de verkeerstransitie voor een klimaatvriendelijke, efficiënte en hulpbronnenbesparende toekomst zijn moderne elektronische en digitale LST-installaties meer dan ooit nodig.

De herziene DB-richtlijn RIL 819.0808 stelt daarbij specifieke eisen aan de overspanningsbeveiligingsconcepten in elektronische en digitale seinposten.

CLIXTRAB-scheidingsmechanisme

Inzicht in de VF-schakeling bij CLIXTRAB

Onze oplossing Op aansluitklemmen gebaseerde overspanningsbeveiliging voor maximale systeembeschikbaarheid van de LST

Zelfs met de toenemende frequentie en hevigheid van onweer moeten spoorweginfrastructuurinstallaties betrouwbaar functioneren. ​

Het gebruik van onderhoudsarme en centraal bewaakte overspanningsbeveiligingsmodules is een belangrijke moduul voor maximale systeembeschikbaarheid. ​

Scheidt & Bachmann gebruikt hiervoor nu de overspanningsbeveiligingsmodules CLIXTRAB van Phoenix Contact. Ze worden zowel in de overwegtechniek BUES 2000 als in het elektronische seinpostsysteem ZSB 2000 direct in het kabelafsluitframe (KAG) op de aansluitklemmen gestoken. Dit concept voldoet aan DB-richtlijn 819.0808 en biedt tegelijkertijd een uiterst ruimtebesparende oplossing.

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Bliksem- en overspanningsbeveiliging voor de spoorweginfrastructuur

Meer informatie over geschikte producten: