Schakelkastbouw in Duitsland

Wetenschappelijke studie met branche-inzichten en kerncijfers
Medewerker en medewerkster voor een open schakelkast
Gesprek in een productieomgeving voor schakelkasten

Een gedetailleerd inzicht in de schakelkastbouw in Duitsland

De schakelkastbouw in Duitsland ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen. Maar wat betekent dit concreet voor de branche en wat is de huidige situatie? In welke mate heeft de branche nu al te lijden onder het tekort aan geschoolde arbeidskrachten? Welke productieprocessen domineren? Met welke trends en uitdagingen worden bedrijven geconfronteerd?

In het kader van de onderzoekssamenwerking tussen de Ruhr-universiteit Bochum en Phoenix Contact werd in 2024 een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van de techniek in de schakelkastbouw in Duitsland. Het geeft antwoorden op de eerder genoemde vragen.

Uw voordelen op een rij

  • Neem een exclusief en actueel kijkje achter de schermen in de branche
  • Krijg een overzicht van trends en ontwikkelingsvooruitzichten
  • Gebruik de mogelijkheid van de benchmark

Design van de wetenschappelijke studie

❯ Deelnemers: 50 bedrijven
❯ Branche: Machine-, installatie- en schakelkastbouw
❯ Methodologie: Interviews op locatie
❯ Duur van het interview: 120 tot 180 minuten
❯ Procedure: Rondleiding door de productie en interviews met het management, het Hoofd productie en het Hoofd engineering

Krijg een overzicht van de van de inhoud van de studie De resultaten worden in drie delen gepubliceerd. U kunt nu al uitkijken naar verdere inzichten en bevindingen in het tweede en derde deel van de studie.

Medewerker voor een schakelkast
Constructeur met een aansluitklem in zijn handen
Medewerker bij de adervoorbereiding op een digitaal ondersteund werknemersassistentiesysteem
Medewerker voor een schakelkast

❯ Wat is de huidige situatie in de Duitse schakelkastbouw?
❯ Voor welke uitdagingen staat de schakelkastbouw?
❯ Welke technische en strategische trends kunnen worden herkend?
❯ Hoe kunnen schakelkastbouwers worden geclassificeerd?
❯ Wat zijn de gemiddelde omzet en het aantal medewerkers?
❯ Wat is het belang van export en import?

Constructeur met een aansluitklem in zijn handen

❯ Wat is de huidige situatie in projectering en engineering?
❯ Met welke uitdagingen worden schakelkastbouwers op deze gebieden geconfronteerd?
❯ Op welke afdelingen zijn de capaciteitsknelpunten het grootst?
❯ Welke systemen en softwareoplossingen worden gebruikt?
❯ Hoe wordt informatie binnen het bedrijf en aan klanten verstrekt?

Medewerker bij de adervoorbereiding op een digitaal ondersteund werknemersassistentiesysteem

❯ Welke organisatievorm is dominant in de productie?
❯ Wat is de stand van de techniek in de verschillende productieprocessen?
❯ Met welke uitdagingen worden schakelkastbouwers op deze gebieden geconfronteerd?
❯ Welke bedrijfsmiddelen, machines en hulpmiddelen worden gebruikt?
❯ Hoe digitaal en geautomatiseerd zijn de processen?

Downloaden: Schakelkastbouw in Duitsland
Deel 1: Inzichten en kerncijfers

Krijg een overzicht van de huidige uitdagingen en trends in de schakelkastbouw. Download nu deel 1 van ons onderzoek en krijg waardevolle inzichten.

NU DOWNLOADEN
Persoon analyseert schakelkastbouwgegevens op de computer