MINT-project voor kleuterscholen en scholen in Duitsland

Het ing'enious-netwerk wil meisjes en jongens enthousiast maken voor techniek.
Groepsfoto van de collega's die betrokken zijn bij het MINT-project op kleuterscholen en scholen

Projectdoelstelling

Het project 'MINT met Mara en Felix' is bedoeld om kleuters hun eerste ervaring met techniek te laten opdoen en ze ermee kennis te laten maken.

Mijlpalen

  • Leidraad voor het ontwikkelen van verschillende experimenten omtrent MINT-onderwerpen
  • Materiaallijst maken
  • Materiaalkist configureren
  • Een pilootproject met verschillende kleuterscholen uitvoeren

24

Experimenten uit verschillende gebieden van wiskunde, natuurwetenschap, informatica en techniek

Onderzoekende kinderen van het MINT-projecten

Leidraad met experimenten

Vooral meisjes enthousiast maken over techniek – dat is de zelfgekozen missie van het ing'enious-vrouwennetwerk van Phoenix Contact. En dit is niet zomaar een missie maar een diepe wens. Op de kleuterschoolleeftijd zijn meisjes (en ook jongens) al bijzonder enthousiast te maken en zijn ze niet bang om iets nieuws te leren. Zo kwamen de technisch begaafde collega's bij Phoenix Contact op het idee voor het project 'MINT met Mara en Felix'.

Samen met Mara en Felix kunnen kleuters inzicht krijgen in veel verschillende MINT-onderwerpen. Ze kunnen dingen uitproberen en kijken waar ze enthousiast over zijn. Als men zich aan het concept houdt, is er wekelijks een experiment over een specifiek onderwerp.

De belangrijkste onderwerpen zijn: handwerk en bouwen, elektriciteit en energie, informatica, natuurwetenschappen, afvalverwerking, mechanica en magnetisme. De kinderen houden zich bijvoorbeeld bezig met de zwaartekracht, verschillende vormen van energie en gaan op magneetontdekkingstocht.

Alle experimenten zijn ingebed in een kindvriendelijk verhaal waarin de belevenissen van de uil Inga centraal staan. Als MINT-uil helpt Inga de kinderen om door onderzoeken en experimenten antwoorden op hun vragen te vinden.

Image for sustainability development goal number 10
Minder ongelijkheid

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes bereiken

We hopen dat we met het aanbod kinderen en vooral meisjes aanmoedigen om met techniek aan de slag te gaan en misschien later voor een technisch beroep te kiezen.

Katrin Petters, Productmanager bij Phoenix Contact en lid van het ing'enious-netwerk
Katrin Petters

Uw contactpersoon voor dit project

Katrin Petters van het ing'enious-netwerkteam
ing´enious-Netzwerk

Dit kan ook interessant voor u zijn