Toepassingsvoorbeeld
07-08-2024

Netwerkverlichtingsoplossingen in het All Electric Society Park Spot on voor meer efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid.

Netwerkverlichtingsoplossingen in het All Electric Society Park

In het kort

De implementatie van slimme verlichtingssystemen in het All Electric Society Park is een indrukwekkend voorbeeld van hoe moderne technologie industriële bedrijven kan helpen bij het overwinnen van uitdagingen. Ze bieden een digitale communicatie-infrastructuur die bedrijven ondersteunt op hun weg naar meer duurzaamheid en efficiëntie door digitalisering en die sectorkoppeling effectief bevordert.

Lichtmast in het All Electric Society Park

De speciale lichtmasten zorgen voor functionele verlichting op basis van behoeften in het gehele parkgebied. De sensor is discreet geïntegreerd in het onderste lampelement

Spot on voor intelligente verlichtingsoplossingen

Industriële bedrijven, maar ook steden en lokale overheden, staan voortdurend onder druk om de bedrijfskosten te verlagen, de efficiëntie te verhogen en tegelijkertijd te voldoen aan hoge veiligheids- en milieunormen.

De verlichting van de gebouwen is ook een stukje van deze puzzel. Het All Electric Society Park van Phoenix Contact in Blomberg laat zien hoe deze puzzel op maat en toekomstbestendig kan worden opgelost.

Nachtopname All Electric Society Park-paviljoen

Alle verlichting in het paviljoen is ook aangesloten op de centrale lichtregeling. Zo is altijd en overal in het All Electric Society Park het juiste licht op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar

Slimme verlichting: efficiënt en duurzaam

Hoe kan dit efficiënt en duurzaam worden geïmplementeerd? Het antwoord ligt in de implementatie van slimme verlichtingssystemen die veel meer bieden dan alleen licht.

In het All Electric Society Park van Phoenix Contact in Blomberg is het verlichtingssysteem een integraal onderdeel van het totale energiemanagement van het park. Tegelijkertijd biedt het de noodzakelijke communicatie-infrastructuur voor de verschillende deelnemers, actoren, sensoren, energieverbruikers en -opwekkers in dit netwerk.

Moderne lichtmast in het All Electric Society Park

Elke mast is via LoRaWAN© draadloos verbonden met het totale systeem en geïntegreerd in het datanetwerk

Meer licht, meer veiligheid

Het park is vrij toegankelijk en 24 uur per dag geopend. Daarom moet het veilig, aantrekkelijk en toegankelijk zijn in de schemering en in het donker. Het algemene verlichtingsconcept is uitnodigend, sfeervol en harmonieus. Dit betekent dat het park, dat qua design al aantrekkelijk is, ook 's nachts een uithangbord voor het bedrijf wordt.

De lichtmasten in het All Electric Society Park zijn echte allrounders. De ledverlichting en sensoren voor beweging en lichtniveau bevinden zich in het bovenste gedeelte. Deze omvatten luidsprekers en speciale ledsystemen met gekleurd licht voor sfeerverlichting.

Overdekte laadpalen in het All Electric Society Park

De carports in het laadpark zijn ook verlicht. Dit zijn ook belangrijke elementen voor de algemene veiligheid en het gebruikscomfort in het park

Het totale vermogen van de verlichting in het All Electric Society Park is ongeveer 7,8 kW. De ledstraatverlichting die onder andere hiervoor wordt gebruikt, heeft een maximaal stroomverbruik van 36 watt en een lichtrendement van ongeveer 91 lumen/watt. Ze kunnen continu en zonder vertraging worden gedimd.

Hierdoor kan het verlichtingsniveau in het All Electric Society Park worden aangepast aan de behoefte en de bezoekersaantallen. Dit komt omdat het park is uitgerust met talloze sensoren en actoren, waaronder bewegingssensoren, die zijn aangesloten op het verlichtingssysteem. Als er geen bezoekers in het park zijn, wordt het verlichtingsniveau gedimd tot ongeveer 40% van de normatieve specificaties. Als er beweging wordt gedetecteerd, draait het systeem op volle kracht. Dit voldoet aan de eisen en zorgt voor de grootst mogelijke veiligheid op de routes.

Hierdoor kan aan de normatieve vereisten worden voldaan en kunnen tegelijkertijd extra besparingen worden gerealiseerd. Vergeleken met conventionele verlichting is deze variant van efficiënte ledtechnologie in combinatie met intelligent en op behoeften gebaseerd besturingsmanagement ongeveer 80% efficiënter en dus duurzamer.

Slimme communicatieoplossing als basis

De voorwaarde hiervoor is een slimme communicatieoplossing die het verlichtingssysteem met het hele park verbindt. Deze oplossing biedt hardware op maat, individuele service, een krachtig en open IoT-platform en intuïtieve software.

Samen vormen deze modulen een flexibel en efficiënt systeem dat de kwaliteit van de verlichting verbetert, de bedrijfskosten verlaagt en het energieverbruik optimaliseert. Het besturingssysteem van het park is gekoppeld aan het grovez.io IoT-platform, dat wordt gebruikt om de straatverlichting te besturen.

Trap All Electric Society Park bij nacht

De leuningen langs de trappen in het park zijn ook verlicht. Dit zijn ook belangrijke elementen voor de algemene veiligheid en het gebruikscomfort in het park

Zo werkt het systeem

De hardware bestaat uit LoRaWAN©-compatibele Luminaire Controller Units (LCU) of Segment Controller Units (SCU). LoRaWAN© maakt een groot bereik met een laag energieverbruik mogelijk in combinatie met een hoge ovedrachtsbeveiliging op basis van end-to-end-codering en is daarom zeer geschikt voor gebruik in uitgestrekte buitengebieden. De controllers brengen de verbinding tussen de individuele lampen of lampgroepen en een gateway tot stand. Deze gateways dienen als interface voor communicatie en gegevensoverdracht tussen de besturingseenheden en andere gebouwbeheersystemen.

Het IoT-platform vormt de kern van het systeem. Alle informatie van de omgevingssensoren, weerdetectoren en bedrijfstoestanden van de deelnemende vakgebieden komen hier samen. De gegevens van het park worden centraal geregistreerd en aan elkaar gekoppeld.

Met de software en het overzichtelijke dashboard is het systeem altijd en overal volledig onder controle. De functies omvatten realtime bewaking, energieanalyses, planning en automatisering van verlichtingsscenario's en een alarmsysteem in geval van onregelmatigheden of systeemuitval.

De implementatie van slimme verlichtingssystemen in het All Electric Society Park is een indrukwekkend voorbeeld van hoe moderne technologie industriële bedrijven kan helpen bij het overwinnen van uitdagingen. Het gebruik van energiezuinige ledlampen en intelligente, op behoeften gebaseerde besturing vermindert niet alleen het energieverbruik aanzienlijk. De bedrijfskosten worden ook verlaagd en de veiligheid wordt verbeterd.

Al met al laat het voorbeeld zien dat slimme verlichting veel meer biedt dan alleen licht: het kan een digitale communicatie-infrastructuur bieden waarvan ook bedrijven kunnen profiteren op hun weg naar meer duurzaamheid en efficiëntie door digitalisering.

Conclusie

De implementatie van slimme verlichtingssystemen in het All Electric Society Park is een indrukwekkend voorbeeld van hoe moderne technologie industriële bedrijven kan helpen bij het overwinnen van uitdagingen. Ze bieden een digitale communicatie-infrastructuur die bedrijven ondersteunt op hun weg naar meer duurzaamheid en efficiëntie door digitalisering en die sectorkoppeling effectief bevordert.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen