Referentie
13-09-2024

De toekomst voorbereiden Wat een gedeelde passie voor technologische innovatie te maken heeft met de toekomst van de landbouw is te zien bij de Alztaler Hofmolkerei in Zuid-Duitsland.

Twee mensen voor een e-tractor in een groen landschap

Beknopte samenvatting

Elektrische aandrijving over de velden: de Tadus-tractor wijst praktisch de weg naar een CO₂-neutrale toekomst. Het is ook het verhaal van mensen zoals Dr. Thaddäus Baier, oprichter van Tadus GmbH, en Frank Bulmahn, Solution Engineer bij Phoenix Contact Deutschland GmbH, die ervan overtuigd zijn dat CO₂-neutrale landbouw vandaag al mogelijk is.

Twee mannen staan bij een elektrische tractor

Voor Dr. Thaddäus Baier is de toekomst van de landbouw elektrisch

Fossiele brandstoffen zijn niet eens nodig

Een van hen heeft lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd en werkt met een bevlogen team aan de ontwikkeling van een elektrische tractor die daarna in productie wordt genomen. De ander is opgeleid als gereedschapsmaker en is bij Phoenix Contact al 14 jaar gespecialiseerd in de verkoop van klantspecifieke oplossingen op het gebied van elektromobiliteit.

In de moderne landbouw worden nog steeds op grote schaal fossiele brandstoffen gebruikt om machines, irrigatiesystemen en gebouwen van energie te voorzien. Moet dat echt? "Nee", zegt dr. Thaddäus Baier stellig. De ontwikkelaar van de Tadus-tractor is ervan overtuigd dat veel boerderijen al over de benodigde infrastructuur beschikken om op een milieuvriendelijke en energiezuinige manier te werken. Huidige cijfers van het Federale Bureau voor de Statistiek bewijzen dit: in 2023 wekte 26% van de Duitse boeren hernieuwbare energie op. 94% gebruikt daarvoor fotovoltaïsche installaties. Er zijn 61.200 PV-installaties op Duitse boerderijen geïnstalleerd.

Man steekt laadconnector in de inlet van een e-tractor

Na de proefrit test Frank Bulmahn ook de oplaadwerking van de Tadus

E-tractor dicht de kloof naar duurzame landbouw

De fotovoltaïsche installatie op het dak, de thuislader aan de muur – de Tadus-tractor kan een cruciaal puzzelstukje zijn in het dichten van de kloof naar de duurzame landbouw. Het gebruikt energie, slaat deze op en geeft duurzaam opgewekte energie weer af en kan zo de All Electric Society op een boerderij werkelijkheid laten worden. Dit maakt het ook een perfect voorbeeld van sectorkoppeling, waarbij energie uit hernieuwbare bronnen wordt gebruikt in lijn met de vraag.

De elektrisch aangedreven tractor wordt momenteel als proefvoertuig getest in de Alztaler Hofmolkerei. Met een vermogen van 100 kW is deze perfect voor het oogsten van hooi en laat Frank Bulmahn, verkoopdeskundige bij Phoenix Contact Deutschland GmbH, na een rit over het weiland stralen: "Hij gaat er vandoor als een wilde."

Deze proefrit is niet het eerste bezoek van Frank Bulmahn aan Dr. Thaddäus Baier en de Tadus. De twee hebben dezelfde passie voor technische innovaties en visionaire ideeën. "Toen we de Tadus in gebruik namen, kregen we een probleempje met de inlet. Er was maar één telefoontje naar Phoenix Contact nodig en toen was Frank Bulmahn al ter plekke, vol enthousiasme over ons project", vertelt Baier. Hij was onder de indruk van de toegewijde en ongecompliceerde ondersteuning. "Dat is niet vanzelfsprekend voor een bedrijf van deze omvang."

Twee mannen in een agrarisch gebouw

Het hooidroogsysteem wordt door de PV-installatie bediend en door de Tadus wanneer deze niet op het veld in gebruik is.

"We hebben mensen met visie nodig"

"Landbouw wordt hier heroverwogen", legt Frank Bulmahn zijn betrokkenheid bij het Tadus-project uit. "We hebben mensen en ideeën als deze nodig om de All Electric Society vooruit te helpen." Voor de verkoopexpert is het directe contact met ontwikkelaars als Thaddäus Baier een echt hoogtepunt van zijn werk. "De juiste producten samenbrengen met de juiste mensen op het juiste moment en hen actief ondersteunen – dat is mijn passie."

De CCS-inlet van type 2 van Phoenix Contact is voor de Tadus-tractor het juiste product. Deze kan met 250 A continustroom worden belast en 500 A tijdelijk. Met beschermklassen IP6K9K aan de voorkant en IP67 is deze bijzonder geschikt voor de zware omstandigheden in de landbouw.

Frank Bulmahn zag dit met eigen ogen tijdens zijn bezoek aan de Alztaler Hofmolkerei. Het biologische familiebedrijf ligt op een afstand van 30 km van de Chiemsee. 60 koeien leveren de biologische hooimelk voor verschillende producten, zoals boter, yoghurt en kaas die direct op de boerderij worden geproduceerd.

In de winter komt het voederhooi uit de eigen hooidrogerij van de boerderij. Het is ook een van de grootste energieverbruikers van het bedrijf. De 30 kW-ventilator en 25 kW-luchtontvochtiger werken de klok rond om een optimale droging te garanderen. In principe neemt de eigen fotovoltaïsche installatie van de boerderij de energievoorziening over. Maar als de Tadus niet nodig is op het veld, is dit ook waar hij het beste tot zijn recht komt. Naast mobiel gebruik kan deze ook als batterijopslag in het gebouwenbeheersysteem worden geïntegreerd. Dankzij het wisselbare accusysteem is hij desondanks altijd klaar om te rijden.

Hand houdt laadconnector vast

In de toekomst zou de inlet in de landbouw net zo vanzelfsprekend kunnen zijn als de melkmachine

Besparingspotentieel van maar liefst 80%

"Als je bedenkt dat een tractor slechts 500 tot 1000 van de 8000 uur per jaar wordt verplaatst, opent dit volledig nieuwe mogelijkheden", zegt Thaddäus Baier. Het potentieel is enorm. Het Bondsbureau voor motorvoertuigen telt meer dan 300.000 tractoren in de Duitse landbouw en elk jaar komen er zo'n 30.000 bij. En de druk op boeren om kostenefficiënter te werken, neemt niet alleen toe door de dreigende afschaffing van dieselsubsidies. "Onder omstandigheden zoals op deze boerderij kunnen de bedrijfskosten van de tractor met wel 80% worden verlaagd door de PV-installatie te gebruiken. En dan hebben we het nog niet eens over de toegevoegde waarde van integratie in het gebouwenbeheer."

Het Tadus-team is momenteel druk bezig om de tractor klaar te maken voor serieproductie. Een prototype met een batterijcapaciteit van 200 kWh zou medio 2025 over de velden moeten rijden en voor de markt zou deze eind 2025 gereed moeten zijn. Op zijn bezoek aan Zuid-Duitsland heeft Frank Bulmahn de juiste inlet meteen meegenomen, omdat hij precies weet: "Op weg naar een duurzame toekomst helpen geen woorden, maar alleen daden."

Conclusie

De samenwerking tussen Dr. Thaddäus Baier en Frank Bulmahn laat op indrukwekkende wijze zien hoe technische innovaties het pad naar een CO₂-neutrale landbouw kunnen effenen. De Tadus-tractor, een symbool van duurzame landbouw, demonstreert het potentieel van hernieuwbare energie en moderne techniek. Het proefbedrijf op de Alztaler Hofmolkerei dient daarbij als voorbeeld van hoe landbouwbedrijven door het gebruik van fotovoltaïsche installaties en elektrische tractoren hun exploitatiekosten aanzienlijk kunnen verlagen en tegelijkertijd een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van het klimaat. De visie en toewijding van mensen als Baier en Bulmahn zijn cruciaal om de landbouw van de toekomst duurzaam en efficiënt te maken en om het idee van de All Electric Society te implementeren.

Auteur: Nicole Koch

E-mail:

Kom in contact met onze experts

"We geven u graag advies over de All Electric Society en sectorkoppeling."

Overige bijdragen