Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

QPD C 4PE2,5 2X9-16 GY - Vezeték-összekötő
1403835

QUICKON vezeték-összekötő, szürke, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/ 690 V / 20 A, 6 mm ... 11 mm-es kábelátmérőhöz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas