A Phoenix Contact Inline vezérlőinek változatos vezérlőcsaládját a nagy teljesítményű ILC 170 ETH 2TX kompakt vezérlővel egészítették ki. Ezzel a vezérlővel az Inline vezérlők lehetséges alkalmazási területe egészen a kisebb alkalmazásokig bővül. Az Inline automatizálási rendszerbe történő közvetlen integrálással a kompakt vezérlő változatosan igazítható a mindenkori igényekhez. A vezérlő az integrált Ethernet interfészein keresztül a PC WorX automatizálási szoftverrel paraméterezhető és programozható az IEC 61131-re, párhuzamosan képes adatot cserélni OPC-szerverekkel és kommunikálni TCP/IP-kompatibilis eszközökkel.
Az Inline vezérlőcsalád széles teljesítményspektrumot ölel át. A felhasználó a kezdőváltozattól egészen a High End vezérlőig megtalálhatja alkalmazásához a megfelelő vezérlőt. A portfólióban különböző számítási teljesítményű vezérlők között választhat, PROFINET vezérlővel vagy anélkül, ill. GL engedéllyel vagy anélkül.
ILC 170 ETH 2TX
-
Vezérlő
2916532
Inline vezérlő Ethernet interfésszel más vezérlőkhöz, ill. rendszerekhez történő csatlakoztatáshoz és IEC 61131-3 szerinti programozási lehetőséggel, kompletten csatlakozóval és feliratozómezővel.
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Integrált webkiszolgáló WebVisittel való megjelenítéshez
Flash fájlrendszer
Teljes értékű INTERBUS master (4096 I/O pont)
FTP szerver
Számos protokoll támogatása, például http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL stb.
Ingyenes tervezés PC Worx Express szoftverrel (IEC 61131-3)