Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PST 1,0/ 9-3,5 - Tüskesor
1945164

Tüskesor, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A (Az alkalmazott dugasztól függően), méretezési feszültség (III/2): 250 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám: 9, csatlakozások száma: 9, cikkcsalád: PST 1,0/..-V, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm, dugaszolt rendszer: COMBICON PST 1,0, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, A maximális áram az alkalmazott csatlakozó függvénye. A csatlakozó és a tüskesáv két áramértéke közül a kisebbik az irányadó. A tüskesáv a magas hőmérsékletnek ellenálló műanyagból készül, ezért alkalmas a reflow eljáráshoz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hullám- és reflow forrasztási rendszerhez alkalmas
Optimális csapgeometria az összes COMBICON Pinstrip csatlakozóhoz