MARKING BOX EN BE
-
Termotranszfer nyomtató készlet
0801742
Nyomtatókészlet, részei: 1 x THERMOMARK ROLL, cikksz. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, cikksz. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (belső CD-/DVD meghajtó nélkül), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, országspecifikus billentyűzetkiosztás és operációs rendszer
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatási rendszer |
Feliratozás | |
Jelölési technológia | Termotranszfer tekercsekhez, lapokhoz és kártyákhoz |
Készülékjellemzők | |
Nyomtatási felbontás | 300 dpi |
Operációs rendszer | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
Tápellátás | |
Tápfeszültség tartomány | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
Interfész | Ethernet 10/100 MBit/s |
Interfész | USB 2.0 |
Szélesség | 785 mm |
Szín | szürke |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 5 °C ... 35 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 10 % ... 80 % |
Cikkszám | 0801742 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | BG1222 |
Termékkulcs | BG1222 |
GTIN | 4046356694896 |
Tömeg/db (csomagolással) | 16 720,87 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14 920,8 g |
Vámtarifaszám | 84714900 |
Származási ország | DE |
Kompatibilis termékek
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Vágószerkezet 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Festékszalag 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Festékszalag 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Festékszalag 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Festékszalag 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Festékszalag 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Festékszalag 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Festékszalag 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Festékszalag 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Festékszalag 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Tekercstartó 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Tekercstartó 5146309
-
TL CASE - Szállítótáska 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Szoftver 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Szoftver 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Tár 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Tár 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Tár 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Tár 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Festékszalag 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Tár 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Tár 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Tár 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Tár 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Tár 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Tár 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Tár 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Tár 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Tár 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Tár 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Tár 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Tár 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Tár 0830406
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51