A TRIO POWER a legmagasabb fokú alapfunkcionalitással rendelkező tápegységsorozat. A TRIO POWER, 600 V DC, 24 V DC frekvenciaváltók 600 V-os közbenső köreinek csatlakoztatására alkalmas: a hálózati tápfeszültség kimaradása esetén a csatlakoztatott 24 V-os fogyasztók ellátása a motor mozgási energiáján keresztül történik.
TRIO-PS/600DC/24DC/20
-
Tápellátás
2866530
Kalapsínre szerelhető tápegység, a bemeneti oldalon szaggatott, 1-fázisú, bemenet: 600 V DC, kimenet: 24 V DC/20 A
Termékrészletek
DC üzemeltetés | |
Bementi néveleges feszültség-tartomány | 600 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány | 450 V DC ... 840 V DC (feszültségálló 900 V DC-ig) |
Tápfeszültség típusa | DC |
Bekapcsolási terhelőáram | < 26 A |
A bekapcsolási áramlökés Joule-integrálja (I2t) | 0,8 A2s |
Frekvenciatartomány DC | 0 Hz |
Hálózatkimaradás-áthidalási idő | típ. 15 ms (600 V DC) |
Áramfelvétel | 0,9 A (600 V DC) |
Névleges teljesítményfelvétel | 527,3 VA |
Védőkapcsolás | Tranziensek elleni túlfeszültség-védelem; Varisztor |
Teljesítménytényező (cos phi) | 1 |
Bekapcsolási idő tipikus | < 1 s |
Megengedett előtét-biztosító | 4 A 6 A 1000 V DC |
Megfelelő biztosító kiválasztása a bemenet védelmére | 4 A ... 6 A (1000 V DC) |
Levezetési áram a PE ellen | < 3,5 mA |
Hatásfok | > 91 % (600 V DC és névleges értékek mellett) |
Kimeneti jelleggörbe | U/I |
Névleges kimeneti feszültség | 24 V DC ±1 % |
A kimeneti feszültség beállítási tartománya (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UIN > 475 V DC) |
22,5 V DC ... 28 V DC (UIN ≤ 475 V DC) | |
Névleges kimeneti áram (IN) | 20 A (-25 °C ... 55 °C) |
Csökkenés (derating) | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Visszatáplálás-állóság | 35 V DC |
Védelem a kimenet túlfeszültsége ellen (OVP) | < 35 V DC |
Kapacitív terhelés, maximum, | korlátlan |
Aktív áramkorlátozás | kb. 25 A (zárlat esetén) |
Szabályozási eltérés | < 1 % (Statikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Dinamikus terhelésváltozás 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Bemeneti feszültség változása ±10 %) | |
Hullámosság | < 40 mVSS |
Kimeneti teljesítmény | 480 W |
Névleges terhelés kapcsolási csúcsa | < 10 mVSS |
Veszteségi teljesítmény üresjáratnál maximum | 3,8 W |
Veszteségi teljesítmény névl. terhelésnél, maximum | 45 W |
Felfutási idő | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Párhuzamos kapcsolhatóság | igen, a redundanciához és teljesítménynöveléshez |
Széria-kapcsolhatóság | Igen |
Bemenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,2 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 24 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 14 |
Csupaszolási hossz | 9 mm |
Csavarmenet | M2,5 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,4 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,5 Nm |
Kimenet | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Tömör vezeték keresztmetszet max | 6 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,5 mm² |
Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 4 mm² |
Vezeték keresztmetszet AWG min. | 12 |
Vezeték keresztmetszet AWG max. | 10 |
Csupaszolási hossz | 14 mm |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási forgatónyomaték min | 0,5 Nm |
Meghúzási nyomaték max. | 0,6 Nm |
Jelzésmódok | LED |
Jelkimenet | |
Állapotjelzés | LED "DC OK" zöld |
Megj. a diagnosztikai- és állapotjelzéshez | UOUT > 21,5 V: LED világít |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültsége | 4 kV AC (Típusvizsgálat) |
2 kV AC (Darabvizsgálat) | |
Kimenet / PE szigetelési feszültsége | 500 V DC (Darabvizsg.) |
Bemenet / kimenet szigetelési feszültség | 2 kV (Darabvizsg.) |
Bemenet / PE szigetelési feszültsége | 2 kV AC (Típusvizsg.) |
2 kV AC (Darabvizsg.) | |
Szigetelési feszültség bemenet, kimenet/készülékház | 4 kV |
Terméktípus | Tápegység |
Termékcsalád | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 701000 h (40 °C) |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | I (PE-csatlakozással) |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Szélesség | 115 mm |
Magasság | 130 mm |
Mélység | 152,5 mm |
Beszerelési méret | |
Beépítési távolság jobbról/balról | 0 mm / 0 mm |
Beépítési távolság felül/alul | 50 mm / 50 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | sorolható: vízszintesen 0 mm, függőlegesen 50 mm |
Beépítési helyzet | vízszintes NS 35, EN 60715 kalapsín |
Védőlakkozott | nem |
Tokozat anyaga | Fém |
A készülékház kivitele | Horganyzott acéllemez |
Az oldalelemek kivitele | alumínium |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C csökkenés: 2,5%/K) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Klímaosztály | 3K3 (az EN 60721 szerint) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | ≤ 95 % (25 °C-on, páralecsapódás nélkül) |
Ütésállóság | 18 ms, 30g térirányonként (az IEC 60068-2-27 szerint) |
Rezgésállóság (üzem) | < 15 Hz, amplitúdó ±2,5 mm (az IEC 60068-2-6 szerint) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Vasúti alkalmazások | EN 50121-4 |
Szabvány - Erősáramú berendezések felszerelése elektronikus üzemi eszközökkel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Szabvány - hálózati felharmonikus áramok korlátozása | EN 61000-3-2 |
Szabvány - villamos biztonság | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Szabvány - védelem a veszélyes testáram ellen, a biztonságos leválasztás alapkövetelménye villamos alkatrészekben | EN 50178 |
Szabvány - biztonsági kisfeszültség | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Szabvány - biztonságos leválasztás | DIN VDE 0100-410 |
UL-engedélyek | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Megfelelőség / engedélyek | |
SIL IEC 61508 szerint | 0 |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelelőség az EMC-irányelv következő változatainak: 2014/30/EU |
Alacsonyfeszültségi irányelv | Megfelelőség a 2014/35/EK alacsony feszültségű irányelv szerint |
Zavarkibocsátási EMC-követelmények | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Zavartűrési EMC-követelmények | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Elektrosztatikus kisülés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-2 |
Készülékház | Level 3 |
Elektrosztatikus kisülés | |
Érintkező kisülés | 8 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Légköri kisülés | 15 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-3 |
Nagyfrekvenciás elektromágneses mező | |
Frekvenciatartomány | 80 MHz ... 1 GHz |
Vizsgálati térerő | 20 V/m |
Frekvenciatartomány | 1 GHz ... 2 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Frekvenciatartomány | 2 GHz ... 3 GHz |
Vizsgálati térerő | 10 V/m |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Gyors tranziensek (burst) | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-4 |
Gyors tranziensek (burst) | |
Bemenet | 4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Kimenet | 2 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) |
Megjegyzés | "B" kritérium |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-5 |
Lökőfeszültség-terhelés | |
Bemenet | 2 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
4 kV (4. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Kimenet | 1 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - szimmetrikus) |
2 kV (2. vizsgálati szigorúsági fok - nem szimmetrikus) | |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-6 |
Vezeték által becsatolt zavarás | |
Frekvenciatartomány | 10 kHz ... 15 kHz |
Megjegyzés | "A" kritérium |
Feszültség | 10 V (3. vizsgálati szigorúsági fok) |
Feszültségletörések | |
Szabványok/előírások | EN 61000-4-11 |
Zavarkibocsátás | |
Szabványok/előírások | EN 61000-6-3 |
Rádiós zavarfeszültség az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Rádiós zavarkibocsátás az EN 55011 szerint | EN 55011 (EN 55022) B osztály, ipari és lakótérben alkalmazás |
Cikkszám | 2866530 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | CMPT43 |
Termékkulcs | CMPT43 |
GTIN | 4046356556163 |
Tömeg/db (csomagolással) | 1 957 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 780 g |
Vámtarifaszám | 85044095 |
Származási ország | CN |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kompakt puffermegoldás
Standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása
Megelőző működésfelügyelet
Nagy terhelések megbízható indítása és egyszerű berendezésbővítés
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51