Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UPS-CP-6KVA/240AC - Szünetmentes tápegység
2800278

Egyfázisú, kétváltós UPS, VFI-SS-111 háromfokozatú besorolási kódnak megfelelően. Álló készülék optionálisan 19" rack-szereléshez, 90°-kal elfordítható LCD-kezelőpanellel, kártyatartó rés SNMP- kártyához.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Széleskörű tartozékkínálat a funkcióbővítéshez
Az akkumulátorok a feszültségingadozás-mentes töltésnek köszönhetően hosszú élettartamúak
Kétátalakítós technológia a lehető legjobb minőségű feszültség érdekében
Egyfázisú, VFI-SS-111 osztályú UPS (az IEC 62040-3 szabvány szerint)
Számos operációs rendszert támogat
Hot-Swap akkucsere az előoldalon
Rack- (19") vagy toronykészülékként alkalmazható elfordítható kezelőpanellel
Hálózatfüggetlen kimeneti feszültség