Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FOC-17S12-LCD6-GF02/1 - Elosztó kábel
1018564

Elosztó kábel, védettség: IP20, kábelhossz: 1 m

Termékrészletek







Az Ön előnyei

Kompakt kialakítás MT szorítógyűrűvel
Jól bevált csavaros reteszelés a terepi és a készülékoldal közötti megbízható összeköttetésekhez
Rendkívüli környezeti feltételekhez
1000 órás sópermetköd teszt
Ideálisan alkalmazható mostoha körülmények között
Gyors szerelés az előre szerelt optikai kábeleknek köszönhetően