SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115 VA
-
Szenzor/aktor kábel
1104417
Szenzor/aktor kábel, 5-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, Dugasz egyenes M8, kódolás: B, a szabad vezetékvég, kábelhossz: 0,3 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szenzor-/aktor kábel |
Pólusszám | 5 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 3 A |
Vezetékcsatlakozás | |
Meghúzási nyomaték | 0,2 Nm |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M8 |
Kódolási mód | B |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,3 m |
PUR fekete, 5. ér szürke [115] | |
Vezeték tömege | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Pólusszám | 5 |
Árnyékolt | nincs |
Vezetéktípus | PUR fekete, 5. ér szürke [115] |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
AWG jelvezeték | 24 |
Vezeték-keresztmetszet | 0,25 mm² |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,17 mm ±0,02 mm |
Vezeték külső átmérője | 4,70 mm ±0,15 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | feketésszürke RAL 7021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Töltőszál anyaga | PP |
Érszigetelés anyaga | PP |
Elemi ér, szín | barna, fehér, kék, fekete, szürke |
Szigetelés vastagsága | kb. 0,21 mm (Érszigetelés) |
kb. 0,70 mm (Külső köpeny) | |
Teljes sodratozás | 5 csavart érpár |
Teljes sodratozás sodrathosszúsága | 75 mm |
Max. érellenállás | ≤ 75 Ω/km |
Szigetelési ellenállás | ≥ 1 GΩ*km |
Névleges feszültség - kábel | ≤ 300 V (AC) |
Vizsgálófeszültség | ≥ 3000 V (AC) |
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 23,5 mm |
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 47 mm |
Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 4000000, Hajlítási sugár: 47 mm, Mozgatás útja: 10 m, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 10 m/s² |
Halogénmentesség | a DIN VDE 0472 szabvány 815. része szerint |
a DIN EN 50267-2-1 szerint | |
Tűzállóság | az UL 758/1581 alapján (vízszintes) |
az UL 758/1581 FT2 szabvány szerint | |
Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
Egyéb ellenállóság | hidrolízis- és mikróbaellenálló |
tengervíznek ellenálló | |
tapadásszegény | |
kopásálló | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Cikkszám | 1104417 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | AF1BDA |
Termékkulcs | AF1BDA |
GTIN | 4055626970936 |
Tömeg/db (csomagolással) | 19,92 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 19,92 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51