Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - Optikai kábel
1841213

MINI-COMBICON optikai kábel, raszterméret: 3,81 mm, 10 pólusú, szétválasztható más pólusszámokhoz (minimális méret: 2 pólusú), a hátoldalon MC alapsávra pattintva, szín: átlátszó, „a” méret: 4 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A fekvő SMD-fénydiódák fényét 90°-kal elfordítja, ezáltal elölről látható.
10 pólusú, más pólusszámok esetén bontható
Legkisebb méret: 2 pólusú