cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20061129Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 |
ATEX
Engedély azonosítója: KEMA 07ATEX0193 UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |
IECEx
Engedély azonosítója: IECEx KEM 07.0057UNévleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 22 A | 0,2 - 4 |