Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

LPC 6/ 2-ST-7,62 - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1716921

Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: zöld, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám: 2, csatlakozások száma: 2, cikkcsalád: LPC 6/..-ST, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 6, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában