VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40050635Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 6 mm2, szín: zöld, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 6, cikkcsalád: PC 6/..-STL, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: Z1L Pozidriv hosszanti réssel, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 6, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 |
Miért van új dugaszolható csatlakozó csavaros csatlakozással a 6 mm2-es csatlakozási keresztmetszethez?
A kompakt PC 6 dugaszolható csatlakozó 6 m m2 csatlakozási keresztmetszetű, 7,62 mm-es rasztermérettel. A középső peremes változatok felettébb helytakarékosak a hagyományos csavaros peremhez képest. Ezenkívül az IEC/UL 61800-5-1 szerinti k... Bővebben
A kompakt PC 6 dugaszolható csatlakozó 6 m m2 csatlakozási keresztmetszetű, 7,62 mm-es rasztermérettel. A középső peremes változatok felettébb helytakarékosak a hagyományos csavaros peremhez képest. Ezenkívül az IEC/UL 61800-5-1 szerinti kiterjesztett érintésvédelem további biztonságot nyújt.
KevesebbMilyen alapkapocslécek alkalmasak az új PC 6 csatlakozócsaládhoz?
A csatlakozócsalád kompatibilis az új PC 6 alapkapocslécekkel. A hullámforrasztáshoz való szabványos alapkapocslécek mellett THR alapkapocslécek is rendelkezésre állnak az SMT forrasztási folyamatba való integráláshoz.
Léteznek más PC 6 sorozatú dugaszok is, pl. gyorscsatlakozás-technikával?
A karral működtethető LPC 6 push-in nyomtatott áramköri csatlakozókat és a PC 6/ ...-ST-BUS buszcsatlakozókat a PC 6 alapkapocslécekkel kombinálhatja a potenciálok egyszerű áthurkolásához.