CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 8 A | 28 - 16 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20110128Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Engedély azonosítója: 40011723Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |