Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

DD21PC 0,85/ 6-2,5-Y - Nyomtatott áramköri csatlakozó
1378153

Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 2, pólusszám: 6, cikkcsalád: DD21PC 0,85/.., raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS DD, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Nagy darabszámú krimpelt vezető kedvező költségű csatlakoztatása
Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást
Automatizált krimpeléshez való szerszámok opcionálisan kaphatók

Gyakran ismételt kérdések


Milyen színben kaphatók a cikkek?

Standard színünk a fekete.


Tartoznak kódolások ezekhez a cikkekhez?

Igen, a kódolások a házba vannak integrálva.


Két külön dugaszt is csatlakoztathatok egy alapsávhoz?

A CONNEXIS D32 esetében két külön dugasz is csatlakoztatható egy kétsoros alapsávhoz.


Vannak reteszeléssel rendelkező dugaszok is?

Igen, a CONNEXIS sorozat összes dugasza rendelkezik reteszeléssel.


Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?

A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.


Mire kell ügyelni a kábel kiválasztásánál?

A vezeték-keresztmetszethez illő krimpérintkezőt válasszon.