UL által elismert
Engedély azonosítója: E118976-20240617Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10,5 A | 14 |
Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása
Nyomtatott áramköri dugasz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 5, cikkcsalád: D31H 2,2/..-FH, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10,5 A | 14 |
Szét lehet választani a krimpérintkezőket?
Milyen színben kaphatók a cikkek?
Standard színünk a fekete.
Tartoznak kódolások ezekhez a cikkekhez?
Igen, a kódolások a házba vannak integrálva.
Két külön dugaszt is csatlakoztathatok egy alapsávhoz?
A CONNEXIS D32 esetében két külön dugasz is csatlakoztatható egy kétsoros alapsávhoz.
Vannak reteszeléssel rendelkező dugaszok is?
Igen, a CONNEXIS sorozat összes dugasza rendelkezik reteszeléssel.
Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?
A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.
Mire kell ügyelni a kábel kiválasztásánál?
A vezeték-keresztmetszethez illő krimpérintkezőt válasszon.