Nyomtatott áramköri dugasz, névleges keresztmetszet: 16 mm2, szín: zöld, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Aljzat, sorok száma: 1, pólusszám: 4, cikkcsalád: LPC 16 HC/..-STL, raszterméret: 10,16 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, reteszkampó: - reteszkampó nélkül, dugaszolt rendszer: COMBICON PC 16 advanced, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Reteszelő perem, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva