MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR13 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
2201558

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder, rögzített póluskódolás: 1, 3, jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Hullám- és THR forrasztási eljáráshoz való változatok kaphatók
Kitűnő mechanikai ellenállóképesség és korrózióvédelem
Időtálló átmeneti ellenállások a tartós alkalmazhatóságért