Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Au, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám: 8, csatlakozások száma: 8, cikkcsalád: MCV 0,5/..-G-SMD, raszterméret: 2,54 mm, szerelés: SMD forrasztás, lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 0,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: nélkül, rögzítési mód: nincs, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder