Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

MC 1,5/15-GF-3,5 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1843923

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: zöld, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 15, sorok száma: 1, pólusszám: 15, csatlakozások száma: 15, cikkcsalád: MC 1,5/..-GF, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MC 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Csavaros reteszelés, rögzítési mód: Menetes karima, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
Csavaros perem a legnagyobb mechanikus stabilitás érdekében
A lehető legnagyobb rugalmasság a készülékek tervezésében − egyféle alapsáv a különböző csatlakozástechnikájú dugaszolható csatlakozókhoz