Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

D32H 2,2/ 3-V-5,08-Z - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz
1378301

Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: D32H 2,2/..-V, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 3,8 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: CONNEXIS D, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Az ismert szerelési elv lehetővé teszi a világméretű felhasználást
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A nyomtatott áramköri lapok egyszerű cseréje dugaszolható részegységek révén
Az intuitív módon kezelhető reteszelés meggátolja a szándékolatlan bontást

Gyakran ismételt kérdések


Szét lehet választani a krimpérintkezőket?

Igen, ehhez van külön szétválasztó szerszámunk.... Bővebben

Igen, ehhez van külön szétválasztó szerszámunk.

Kevesebb

Milyen színben kaphatók a cikkek?

Standard színünk a fekete.


Tartoznak kódolások ezekhez a cikkekhez?

Igen, a kódolások a házba vannak integrálva.


Két külön dugaszt is csatlakoztathatok egy alapsávhoz?

A CONNEXIS D32 esetében két külön dugasz is csatlakoztatható egy kétsoros alapsávhoz.


Vannak reteszeléssel rendelkező dugaszok is?

Igen, a CONNEXIS sorozat összes dugasza rendelkezik reteszeléssel.


Milyen védettséget nyújtanak a cikkek?

A dugaszok IP20 védettséggel rendelkeznek.


Mire kell ügyelni a kábel kiválasztásánál?

A vezeték-keresztmetszethez illő krimpérintkezőt válasszon.