Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VL3 FPM 156 - Monitor
1580719

A VL3 FPM 156 egy 15,6 colos, 1920 x 1080 lapos érintőképernyő ipari alkalmazásokra, IP66 védettség, a WP 6.../TP 6... és VL3 PPC készülékkel megegyező kinézet és méretadatok.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

15,6"-os kijelző
DisplayPort, VGA és HDMI bemenetek
2 x USB port a billentyűzet és az egér számára
Környezeti hőmérséklet üzemelés közben -20 °C és 60 °C között