RAD-CAB-EF393-10M
-
Antennakábel
2867665
Antennakábel, külső átmérő: 10 mm, belső vezető: hajlékony, csillapítás: 2,9 / 5,6 / 9,9 dB 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz-en, csatlakozás: 2 x N (dugasz), kábelhossz: 10 m
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Halogénmentes
Egyszerű fektetés a hajlékony belső vezetőnek köszönhetően
Égésgátló
Olajálló
UV-álló
Kültéri alkalmazásra