TP104AT/752000 S00001
-
Érintőpanel
2400797
Érintőpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 640 x 480 képpont (VGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, DeviceNet™.
Termékrészletek
| Terméktípus | Kezelőkészülék |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | Arm9™, 200 MHz |
| Operációs rendszer | Windows® CE 5.0 |
| Belső memória | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Adattároló | NOR-Flash, 32 MB |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
| Képernyő felbontása | 640 x 480 Képpont (VGA) |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 360 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | 50000 h |
| Színskála | 65536 szín |
| Leolvasási szög, bal oldalon | 80,00 ° |
| Leolvasási szög, jobb oldalon | 80,00 ° |
| Leolvasási szög, fent | 65,00 ° |
| Leolvasási szög, lent | 80,00 ° |
| Interfészek | 2x USB Host 2.0 |
| Opcionális interfészek | nincs |
| Hálózat | 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 |
| Buszrendszer | DeviceNet™ |
| Felhasználói szoftver | TSvisRT |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Jellemző áramfelvétel | 0,6 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | Igen |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Anyag előlap | Alumínium (természetes eloxált) |
| Készülékház anyaga | Horganyzott acéllemez |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| NEMA 4X | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Magassági viszony | 3000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % |
| Ütésállóság | 15g, az IEC 60068-2-27 szerint |
| Rezgésállóság (üzem) | 1g az EN 60068-2-6 szabvány szerint |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 328 mm / 249 mm / 5 mm (Az előlap méretei) |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 303 mm / 222 mm / 67 mm (Szerelőkivágás, mélység a busszal, ha a készülékben buszrendszer található) |
| Cikkszám | 2400797 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRCABB |
| Termékkulcs | DRCABB |
| GTIN | 4055626097527 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 379 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 379 g |
| Vámtarifaszám | 84714100 |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
USB FLASH DRIVE - USB memória-stick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Szerelési anyagok 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Szerelési anyagok 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Szerelési anyagok 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Szerelési anyagok 2701380
-
HMI BATTERY - Elem/akkumulátor 2701383
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1896381
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51