TP 3105S
-
Érintőpanel
2400455
Érintőpanel, 26.4 cm / 10.4"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 képpont (SVGA), 262144 szín, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hangos riasztás beépített csipogóval (85 dB)
Energiahatékony a LED-es háttérvilágításnak köszönhetően
A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
Egyszerű IP-cím kiosztás és aktív kapcsolatfelügyelet a Class B megfelelőségi osztályú PROFINET-Device köszönhetően
Kapható kijelzők 14,5 cm (5,7”) és 39,05 cm (15,4”) közötti méretűek
Sokrétű kommunikációs lehetőségek különböző illesztőprogramokkal, idegen rendszerekkel is
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
Rövid üzembe helyezési idő