Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

BT21AM/722060 S00001 - Kezelőpanel
2400632

Kezelőpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN kijelző (érintéses technológia nélkül), 320 x 240 képpont (QVGA), 5 szürkeárnyalat, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek