Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ST-8EP1N8AA500S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1620454

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Csap, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás