ST-5ES1N8AA400S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1620432
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 5+PE, érintkezőtípus: Aljzat, O-gyűrű axiális, 4x Ø 2,7 mm, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, pólusszám: 6, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST
Termékrészletek
Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | A 6 x Ø 1 mm krimpérintkezőket külön kell megrendelni |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
• A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Ügyeljen a vezető minimális hajlítási sugarára. A vezetőt úgy fektesse, hogy ne csavarodjon el. | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Szerelés | 4x Ø 2,7 mm |
Terméktípus | Kerek dugaszolható csatlakozók (készülékoldali) |
Sorozat | ST |
Alkalmazás | Teljesítmény |
Pólusszám | 6 |
Profil | 5+PE |
Árnyékolt | van |
Kódolás | N |
Menetfajta | M17 |
Ház | |
Peremméret | 25,75 mm x 25,75 mm |
Tömítés anyaga | FPM |
Készülékház anyaga | Fém |
Kapcsolat | |
Érintkezőátmérő | 1 mm |
Áram maximum | 14 A |
UN névleges feszültség | 630 V |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
Kapcsolat | |
Érintkezőátmérő | 1 mm |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
Érintkezőtípus | Aljzat |
Kialakítás | döntött, csavarható |
Forgásirány | standard |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Aljzat |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
Magassági viszony | 3000 m |
Cikkszám | 1620432 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | ABRBEM |
Termékkulcs | ABRBEM |
GTIN | 4046356828208 |
Tömeg/db (csomagolással) | 44,44 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 44,44 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 418c10e5-adc1-4bb1-9a5e-4aa13a139a24 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51