Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SB-8ESCA8AA700S - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1623365

M40, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: SB, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 4+4+4+PE, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, kódolás: CAT5, 1-es kódolás, ez a cikk várhatóan 2026 negyedik negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben