SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1530595
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 4-pólusú, Csap, egyenes, M5, A-kódolás, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE sodrat
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében