UC1-TMF 5 GN CUS - Jelölő kapcsokhoz
0828342

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 96, szövegmező magassága: 5,2 mm, szövegmező szélessége: 4,45 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UC1-TMF ... UniCard feliratozó termékcsalád a Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip és Klemsan gyártmányú kapcsokhoz használható
A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára